Publiko produktet
60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin
60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin

    GladeLake S Half pedestal for wash basin

    Özellikler
    • Surfaces:

      - 60104450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • with mounting material

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.60104XXX
    • Ürün ailesiHalf pedestals
    • Ürün grubuGladeLake S
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-08-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)305
    • Genişlik (mm)205
    • Derinlik (mm)290
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)7.96
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011331
    • ETIM AdıSiphon cover
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 açıklamasıPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks