Publiko produktet
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
    hansgrohe

    60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin

    GladeLake S Full pedestal for washbasin
    Özellikler
    • Surfaces:

      - 60105450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss: glossy

      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.60105XXX
      • Ürün ailesiFull pedestals
      • Ürün grubuGladeLake S
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2025-08-12
      • Baskı numarası1
      • Yükseklik (mm)705
      • Genişlik (mm)190
      • Derinlik (mm)160
      İlgili
      • Tasarım yeriAlmanya
      • Üretim yeriAlmanya
      • Ağırlık net (Kg)8.1
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
      • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
      • ETIM KoduEC011445
      • ETIM AdıWashbasin column
      • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_63
      • Uniclass 2015 açıklamasıPedestal wash basins
      • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
      • OmniClass numarası23-31 13 00
      • OmniClass başlığıSinks