Publiko produktet
60111XXX GladeLake S WC seat and cover
60111XXX GladeLake S WC seat and cover
    hansgrohe

    60111XXX GladeLake S WC seat and cover

    GladeLake S WC seat and cover 

    Özellikler
    • Surfaces:

      - 60111450 White

      Specification:

      • consists of: WC seat and cover, cover
      • material: urea
      • material hinges: steel
      • degree of gloss: glossy
      • for mounting from the top

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.60111XXX
    • Ürün ailesiToilet seats
    • Ürün grubuGladeLake S
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-08-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)40
    • Genişlik (mm)365
    • Derinlik (mm)435
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.22
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Seats
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011196
    • ETIM AdıToilet seat
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 19 17
    • OmniClass başlığıWater Closet Seats