Publiko produktet
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply

    EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    Özellikler
    • Surfaces:

      - 60141450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l



      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.60141XXX
      • Ürün ailesiTop mounted cisterns
      • Ürün grubuEluPura Original
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2025-10-27
      • Baskı numarası1
      • Yükseklik (mm)330
      • Genişlik (mm)390
      • Derinlik (mm)150
      İlgili
      • Tasarım yeriAlmanya
      • Üretim yeriAlmanya
      • Ağırlık net (Kg)13.8
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
      • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
      • ETIM KoduEC010864
      • ETIM AdıSurface-mounted flushing reservoir
      • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
      • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
      • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
      • OmniClass numarası23-31 19 00
      • OmniClass başlığıToilets