Publiko produktet
OpenTide S Wash bowl 400/400 without overflow
hansgrohe

OpenTide S Wash bowl 400/400 without overflow

OpenTide S Wash bowl 400/400 without overflow
Özellikler
  • Surfaces: - 60164450 White Specification:
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.60164XXX
  • Ürün ailesiWashbasins
  • Ürün grubuXuniva S
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-03-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)95
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)400
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011550
  • ETIM AdıWashbasin
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures