Publiko produktet
60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
    hansgrohe

    60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow

    Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
    Özellikler
    • Surfaces:

      - 60245450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 650x390x105 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 120 mm
      • degree of gloss: glossy
      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included
      • without tap hole
      • with overflow
      • CE conformed
      • without waste set
      • installation type: wall mounted
      • overflow class: CL25

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.60245XXX
    • Ürün ailesiWashbasins
    • Ürün grubuXanuia Q
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-01-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)170
    • Genişlik (mm)650
    • Derinlik (mm)480
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)19.46
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures