Publiko produktet
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    hansgrohe

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    Özellikler
    • Surfaces: - 60310450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • operation via push button • water connection: bottom • dual flushing • degree of gloss: glossy
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.60310XXX
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-03-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)375
    • Genişlik (mm)385
    • Derinlik (mm)151
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)13.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass numarası23-31 19 19 19
    • OmniClass başlığıWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures