Publiko produktet
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
    hansgrohe

    60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow

    Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
    Özellikler
    • Surfaces:

      - 60317450 White

      Specification:

      • material: ceramic

      • outer dimensions basin: 600x480x80 mm (WxDxH)

      • basin inner height: 100 mm

      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included

      • with one tap hole

      • without overflow

      • without waste set

      • installation type: wall mounted

      • overflow class: CL00

      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.60317XXX
      • Ürün ailesiWashbasins
      • Ürün grubuXelu Q
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2025-08-12
      • Baskı numarası1
      • Yükseklik (mm)130
      • Genişlik (mm)600
      • Derinlik (mm)480
      İlgili
      • Tasarım yeriAlmanya
      • Üretim yeriAlmanya
      • Ağırlık net (Kg)17.13
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
      • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
      • ETIM KoduEC011550
      • ETIM AdıWashbasin
      • UNSPSC adıSanitary ware
      • UNSPSC kodu301815
      • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
      • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
      • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
      • OmniClass numarası23-31 13 00
      • OmniClass başlığıSinks
      • CSI UniFormat II koduD2010
      • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures