Publiko produktet
Xuniva Evo E Wash bowl 400/400 without tap hole and overflow, dualcolor
hansgrohe

Xuniva Evo E Wash bowl 400/400 without tap hole and overflow, dualcolor

Xuniva Evo E Wash bowl 400/400 without tap hole and overflow, dualcolor
Özellikler
  • Surfaces: - 60332760 Slate Matt Grey - 60332780 Sand Matt Beige Specification: • material: ceramic • outer dimensions basin: 400x400x120 mm (BxTxH) • basin inner height: 65 mm • hidden drain included • without tap hole • without overflow • without shelf • installation type: built-on • with mounting material • basin inner colour: white
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.60332XXX
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-03-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)120
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)400
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)9.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures