Özgün ref.: | 71050000 |
---|---|
Marka: | hansgrohe |
Ürün ailesi: | Novus |
Ürün grubu: | Basin mixers |
İle (mm): | 47 |
Yükseklik (mm): | 149 |
Derinlik (mm): | 144 |
Yayınlanma tarihi: | 2018-01-15 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71050000 |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71050000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71050000 |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: | 4059625008614 |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/hansgrohe/product/71050000
Ana malzeme: | Chrome |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | Germany |
Üretim yeri: | Germany |
Net Ağırlık (Kg): | 1.36 |
BIMobject Kategorisi: | Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Sanitary Terminal |
UNSPSC adı: | Sanitary ware |
UNSPSC kodu: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kod: | L725111 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87 |
Uniclass 2015 Tanım: | Taps and water supply outlet fittings |
NBS Reference Kod: | 31-75 |
NBS Reference Tanım: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass Numarası: | 23-31 11 00 |
OmniClass Başlığı: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
İsim | Değer |
---|---|
Colour | chrome |
Connection Size | 0.5 in |
Flow Rate | 1.32 gpm |
Material | ceramic |
Mounting | fixed |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Novus Pillar tap 70 without waste set |
Name | Novus Pillar tap 70 71050000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Novus Pillar tap 70 without waste set |
Features | " - ComfortZone 70 - projection 101 mm - normal spray - flow rate: 5 l/min - ceramic cartridge - for cold water connection - without waste set - connection dimension: DN15" |
Manufacturer | hansgrohe |
Material | ceramic |
Model Number | 13102000 |
Model Reference | 13102000 |
Name | Novus Pillar tap 70 71050000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®