Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Novus Shower mixer set for concealed installation 71068000

Özgün ref.: 71068000
Marka: hansgrohe
Ürün ailesi: Novus
Ürün grubu: Shower mixers
Yayınlanma tarihi: 2018-01-15
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (7)
Novus Shower mixer set for concealed installation

· consists of: single lever shower mixer, basic set
· 1 outlet
· connection type: basic set
· ceramic cartridge


Ana malzeme: Chrome
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany
Net Ağırlık (Kg): 1.06

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Showers
UNSPSC kodu: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Tanım: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Tanım: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Tanım: Bath taps
NBS Reference Kod: 35-06-82
NBS Reference Tanım: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Numarası: 23-31 11 00
OmniClass Başlığı: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

İsim Değer
Connection Type basic set
Material ceramic

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Shower mixer set for concealed installation
Name Novus Shower mixer set for concealed installation 71068000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Shower mixer set for concealed installation
Material ceramic
Name Novus Shower mixer set for concealed installation 71068000

BIMobject®