Publiko produktet
Logis Single lever basin mixer 110 Fine without waste set
hansgrohe
Arşivlendi

Logis Single lever basin mixer 110 Fine without waste set

Logis Single lever basin mixer 110 Fine without waste set
Özellikler
  • Surfaces: - 71253000 Chrome - 71253670 Matt Black Specification: • ComfortZone 110 • projection: 121 mm • spout height: 110 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.71253000
  • Ürün ailesiBasin mixers
  • Ürün grubuLogis
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)177
  • Genişlik (mm)50
  • Derinlik (mm)146
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)1.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 açıklamasıMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures