Publiko produktet
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    Özellikler
    • Surfaces: - 71465187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 14,5 l/min
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.71465187
    • Ürün ailesiConcealed Basic set
    • Ürün grubuhansgrohe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)128
    • Genişlik (mm)70
    • Derinlik (mm)132
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • OmniClass numarası23-27 31 29 11
    • OmniClass başlığıManual Mixing Valves

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya
    Çin