Publiko produktet
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    Özellikler
    • Surfaces: - 71577187 n.a. Specification: • positioning of the mixer system only possible on the right, spout left • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.71577CHN
    • Ürün ailesiConcealed Basic set
    • Ürün grubuhansgrohe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)55
    • Genişlik (mm)156
    • Derinlik (mm)114
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • OmniClass numarası23-27 31 29 11
    • OmniClass başlığıManual Mixing Valves

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya