Publiko produktet
hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    Özellikler
    • Surfaces: - 71651187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.71651CHN
    • Ürün ailesiConcealed Basic set
    • Ürün grubuhansgrohe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)71
    • Genişlik (mm)60
    • Derinlik (mm)127
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • OmniClass numarası23-27 31 29 11
    • OmniClass başlığıManual Mixing Valves

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya