Publiko produktet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet
    Özellikler
    • Surfaces: - 72808340 Brushed Black Chrome - 72808000 Chrome - 72808670 Matt Black - 72808800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 270 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.72808XXX
    • Ürün ailesiKitchen mixers
    • Ürün grubuTalis M54
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)296
    • Genişlik (mm)85
    • Derinlik (mm)256
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets