Özgün ref.: | 72822800 |
---|---|
Marka: | hansgrohe |
Ürün ailesi: | Talis Select S |
Ürün grubu: | Kitchen mixers |
İle (mm): | 247 |
Yükseklik (mm): | 335 |
Derinlik (mm): | 49 |
Yayınlanma tarihi: | 2018-01-15 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--72822800 |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--72822800 |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--72822800 |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: | 4011097823577 |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/hansgrohe/product/72822800
Ana malzeme: | |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | Germany |
Üretim yeri: | Germany |
Net Ağırlık (Kg): | 2.72 |
BIMobject Kategorisi: | Mutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Sanitary Terminal |
UNSPSC adı: | Sanitary ware |
UNSPSC kodu: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kod: | L725111 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87_84 |
Uniclass 2015 Tanım: | Sink taps |
NBS Reference Kod: | 31-75 |
NBS Reference Tanım: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
OmniClass Numarası: | 23-31 11 00 |
OmniClass Başlığı: | Faucets |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/30/2017 12:00:00 AM |
Description | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout |
Name | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout 72822800 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Asset Type | fixed |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/30/2017 12:00:00 AM |
Description | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout |
Features | - ComfortZone 220 - swivel range 110 degrees / 150 degrees - normal spray - Select button for a comfortable start/stop of the water flow - MagFit magnetic shower support - connection dimension: DN15 - flow rate 10 l/min - ceramic cartridge - connection type: G 3/8 connections - integrated non-return valve - suitable for continuous flow water heaters |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 72822800 |
Model Reference | 72822800 |
Name | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout 72822800 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®