Publiko produktet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, LowPressure/vented hot water cylinders, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, LowPressure/vented hot water cylinders, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, LowPressure/vented hot water cylinders, 1jet

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, LowPressure/vented hot water cylinders, 1jet
    Özellikler
    • Surfaces: - 72859000 Chrome - 72859670 Matt Black - 72859800 Stainless Steel Finish Specification: • for vented hot water cylinders (no pressure) • ComfortZone 270 • l-spout • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • Normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.72859XXX
    • Ürün ailesiKitchen mixers
    • Ürün grubuTalis M54
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)296
    • Genişlik (mm)85
    • Derinlik (mm)256
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011431
    • ETIM AdıKitchen mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures