Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

M5116-H160 Single lever kitchen mixer with pull-out spray 73850000

Özgün ref.: 73850000
Marka: hansgrohe
Ürün ailesi: M51
Ürün grubu: Kitchen mixers
İle (mm): 118
Yükseklik (mm): 350
Derinlik (mm): 210
Yayınlanma tarihi: 2019-03-26
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (11)
M5116-H160 Single lever kitchen mixer with pull-out spray

· consists of: single lever kitchen mixer, hose box
· ComfortZone 160
· swivel range 110° / 150°
· laminar spray and shower spray
· lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter
· MagFit magnetic shower support
· connection dimension: DN15
· flow rate 8 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters
· sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet,
under the countertop, with extension length up to 76 cm
· tap hole with Ø 35 mm required


Ana malzeme: Chrome
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany
Net Ağırlık (Kg): 3.26

BIMobject Kategorisi: Mutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Sanitary ware
UNSPSC kodu: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Tanım: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Tanım: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Tanım: Sink taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Tanım: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass Numarası: 23-31 11 00
OmniClass Başlığı: Faucets