Publiko produktet
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille

    • All-steel construction (672).
    • 1/2" spaced fins set at 40 degrees.
    • Exceptional free area.
    • 5/16" Margin Turnback.
    • Bright White finish.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #SteelReturnAirGrille #ReturnAirGrille

    Özellikler
    • Technical Details

      Size (W x H): 14" x 08"
      MFG#: 043326
      All-steel construction
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Exceptional free area
      5/16" Margin Turnback
      Bright White finish

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Hart-Cooley-672-Steel-Return-Air-Grille
    • Ürün ailesiHVAC
    • Ürün grubuReturn Air Grille
    • TipBelge (Sadece bilgi)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-12
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass numarası23-33 49 25
    • OmniClass başlığıVentilation Registers