Publiko produktet
COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP

Exceptional productivity Load capacity up to 450 kg (C 8 W and C 10) Driveable at full height Both inside and outside use with the same load capacity Extended platform Width of 1.2 m Robust, reliable, easy to maintain Long working cycles
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.compact-8-w
  • Ürün ailesiScissor Lifts
  • Ürün grubuCOMPACT
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-08-19
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Hava Ekipmanları
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 kodu14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıScissor Lift Platforms
  • OmniClass numarası23-23 13 11 19 15
  • OmniClass başlığıScissor Platform Lifts
  • CSI UniFormat II koduG
  • CSI UniFormat II başlığıSITEWORK