Publiko produktet
HA12 IP - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA12 IP - Electric articulating booms - MEWP

Excellent manoeuvrability in the tightest spaces Compact size with 1.35 m width Stowed height can pass through a standard doorway 136° (+ 64° / - 72°) fly jib range of motion Tight turning radius (2.4 m) Optimal productivity and comfort 6.5 m outreach Long working cycles Improved security due to load limiter in the basket Full proportional controls Easy to use Robust, reliable and easy to maintain
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ha12-ip
  • Ürün ailesiArticulating Booms
  • Ürün grubuElectric
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-22
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Hava Ekipmanları
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 açıklamasıVertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlatform Lifts
  • OmniClass numarası23-23 13 11 19
  • OmniClass başlığıPlatform Lifts
  • CSI UniFormat II koduG
  • CSI UniFormat II başlığıSITEWORK