Publiko produktet
Hawa Banio 40 GF Glass panel installation Sliding door system
Hawa

Hawa Banio 40 GF Glass panel installation Sliding door system

3.6 / 5 yıldız3.6(5 incelemeler)

Hawa Banio 40 GF Glass panel installation sliding door system for top-running glass doors up to 40 kg (88 lbs.), with surface mounted running track. With soft and self closing mechanism. Glass panel installation.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hawa-banio-40-gf-glass-panel-installation
  • Ürün ailesiDividing
  • Ürün grubuSliding Doors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-04-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİsviçre
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar
  • IFC sınıflandırmasıKapı Paneli
  • UNSPSC adıGlass doors
  • UNSPSC kodu30171501
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSliding Glass Doors
  • OmniClass numarası23-17 19 11 13
  • OmniClass başlığıSliding Door Gear
  • CSI UniFormat II koduC1020
  • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors