Publiko produktet
Hawa Porta 100 HC Sliding door system
Hawa

Hawa Porta 100 HC Sliding door system

4.7 / 5 yıldız4.7(6 incelemeler)

Hawa Porta 100 HC sliding door system for top-running wooden doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track. Optionally with soft and self closing mechanism. Wall mounting.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hawa-porta-100-hc
  • Ürün ailesiDividing
  • Ürün grubuSliding Doors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-04-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİsviçre
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar
  • IFC sınıflandırmasıKapı Paneli
  • UNSPSC adıWooden doors
  • UNSPSC kodu30171504
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 14 73
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSliding Wood Doors
  • OmniClass numarası23-17 19 11 13
  • OmniClass başlığıSliding Door Gear
  • CSI UniFormat II koduC1020
  • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors