Publiko produktet
Hawa Porta 60 HMT Pocket Acoustics
Hawa

Hawa Porta 60 HMT Pocket Acoustics

4.5 / 5 yıldız4.5(6 incelemeler)

Hawa Porta 60 HMT Pocket Acoustics sliding door fitting for top-running wooden doors up to 60 kg (132 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Sound attenuation. Ceiling mounting. Wall pocket solution.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hawa-porta-60-hmt-pocket-acoustics
  • Ürün ailesiDividing
  • Ürün grubuSliding Doors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-07-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİsviçre
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar
  • IFC sınıflandırmasıKapı Paneli
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 14 73
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSliding Wood Doors
  • OmniClass numarası23-17 19 11 13
  • OmniClass başlığıSliding Door Gear