Publiko produktet
Corner Two-Sided Gas Fireplace
Heat & Glo
Arşivlendi

Corner Two-Sided Gas Fireplace

4.0 / 5 yıldız4.0(8 incelemeler)

Creative makeover for unused corner

Add the atmosphere of fire into your room in a new way. The Corner Two-Sided gas fireplace brings an unused space to life, either left- or right-facing. It is a novel way to visual punch to tighter spaces.

Features

DIRECT VENT TECHNOLOGY

Removes any fumes or combustion exhaust efficiently and effectively from your home.

TWO-SIDED VIEWING

Expands your viewing of the fire from two rooms at once and adds multiple design possibilities.

Özellikler
  • ModelCorner Gas Fireplace L/R-COR
    Framing Width40"
    Framing Depth24"
    Framing Height38-1/8"
    BTU/hr Input38,000 (NG); 35,500 (LP)
    Viewing Area33 x 21-5/8"
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.corner-gas-fireplace
  • Ürün ailesiFireplaces
  • Ürün grubuGas Fireplaces
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-13
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
  • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
  • ETIM KoduEG015210
  • ETIM AdıBoilers and heaters
  • UNSPSC adıSpace heaters
  • UNSPSC kodu40101819
  • Uniclass 2015 koduTE_70_10_20_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıSpace heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFireplaces and Stoves
  • OmniClass numarası23-19 17 15
  • OmniClass başlığıGas Fireplace
  • CSI UniFormat II koduD3090
  • CSI UniFormat II başlığıOther HVAC Systems & Equipment