Publiko produktet
HENRY® 440 Cove Base Adhesive
HENRY® 440 Cove Base Adhesive
    HENRY

    HENRY® 440 Cove Base Adhesive

    HENRY® 440 Cove Base Adhesive is a high-performance wet-set adhesive for installing rubber and vinyl cove base.

     Key Features

    • Aggressive initial grab
    • No open time required
    • Plasticizer migration resistant
    • Easy cleanup with water
    • Easy to use, easy to trowel
    • Zero VOC
    Özellikler
    • Cove Base Sawtooth D=1/8″, W=1/8″, A=1/8″ 2 1/2″ (63.5 mm) Cove Base 310 – 340 lin. ft. / gal.; 77 – 85 lin. ft. / qt.; 25.27 lin. m/L 4″ (10 cm) Cove Base 220 – 240 lin. ft. / gal.; 55 – 60 lin. ft. / qt.; 17.7-19.3 lin. m/L 6″ (15.24 cm) Cove Base 165 – 180 lin. ft. / gal.; 41 – 45 lin. ft. / qt.; 13.2 – 14.5 lin. m/L Tube Applications 50 lin. ft. (15.24 lin. m) per 30 oz. Cartridge (3) 1/8″ / 3.2 mm Beads (Standard for 4″ / 10 cm Cove Base) Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 0 g/L
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.henry-440
    • Ürün ailesiFlooring Adhesive
    • Ürün grubuVinyl Adhesive
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-08-24
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeDiğer
    • İkincil malzemeVinyl
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Döşeme
    • IFC sınıflandırmasıFloor
    • UNSPSC adıFlooring
    • UNSPSC kodu301617
    • Uniclass 2015 koduPr_35_57_71
    • Uniclass 2015 açıklamasıResilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResilient Flooring
    • OmniClass numarası23-15 17 15
    • OmniClass başlığıResilient Flooring
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes