Publiko produktet
Heras Traffic Barrier Pro-H
Heras Traffic Barrier Pro-H
    Heras

    Heras Traffic Barrier Pro-H

    The Heras Traffic Barrier range is a range of barriers for controlling (intensive) traffic flows. Barrier drives have low energy consumption yet provide sufficient power for fast opening and closing of barriers with a maximum arm length of 10 meters. The drive is housed in an attractively designed aluminum housing. This ensures your barrier looks sleek and solid.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.HTB-Pro-H
    • Ürün ailesiLandscaping
    • Ürün grubuGates
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-10-30
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)1115
    • Genişlik (mm)360
    • Derinlik (mm)315
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriHollanda
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)44
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Yol Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • ETIM KoduEC003588
    • ETIM AdıTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBarrier parking control units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 55 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıVehicular Access and Parking
    • OmniClass numarası23-39 11 11
    • OmniClass başlığıTraffic Safety Barriers and Protections