Publiko produktet
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100
    HEWI

    Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100

    Range 805 Wastepaper bin - cubic body with recessed wall base - serves as waste bin for used paper towels - capacity approx. 25 l - concealed, integrated bag holder - 300 mm wide, 510 mm high and 170 mm deep, wall-mounted base 15 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - opening made of high-quality polyamide in HEWI 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.805-05-100
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)510
    • Genişlik (mm)300
    • Derinlik (mm)185
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011189
    • ETIM AdıGarbage bucket
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II koduD2030
    • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste