Publiko produktet
Toilet brush unit with lid, 900-20-00140
Toilet brush unit with lid, 900-20-00140
Toilet brush unit with lid, 900-20-00140
    HEWI

    Toilet brush unit with lid, 900-20-00140

    Toilet brush unit with cover system 900 - toilet brush unit consisting of holder, toilet brush pot and toilet brush - replacement of brush head by bayonet lock - removable inner bowl for cleaning - made of metal, chrome-plated - diameter 89 mm, 438 mm high, 106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-20-00140
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuToilet brushes
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-09-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)438
    • Genişlik (mm)89
    • Derinlik (mm)106
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010555
    • ETIM AdıLavatory brush set
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units