Publiko produktet
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
    HEWI

    Make-up mirror, 950-01-23001

    Cosmetic mirror - round, unlit mirror - set in a metal frame, matt black coated - 3 x magnification - mirror and mirror surface diameter 220 mm - on straight arm, movable, length 55 mm - total depth 113 mm - for wall mounting, concealed 3-point fixing - wall connection diameter 60 mm, 10 mm deep - including corrosion-free HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.950-01-23001
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuMirrors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-09-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)237
    • Genişlik (mm)202
    • Derinlik (mm)110
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mirrors
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010550
    • ETIM AdıMirror
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 açıklamasıMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
    • OmniClass numarası23-21 37 13 15
    • OmniClass başlığıMirrors