Publiko produktet
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10360
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10360
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10360
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10360

    Single-lever washbasin mixer tap - matt black powder-coated, cubic - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet controller with dynamic flow control 5 l/min, angle adjustable and anti-theft protection - Connection via flexible pressure hoses with woven-in hot-cold marking 450 mm long, G 3/8 - Brass fitting body - open operating lever with hot-cold marking - 135 mm high, projection 187 mm - rigid outlet - not including waste fittings - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.AQ1-12M10360
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuFittings
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-03-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)135
    • Genişlik (mm)44
    • Derinlik (mm)187
    İlgili
    • Ana malzemePowder Coatings
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011328
    • ETIM AdıWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 koduEF_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıFittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-19 25 13 21 17
    • OmniClass başlığıFittings