Publiko produktet
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA

    Single lever washbasin mixer - PVD coated stainless steel look, cubic - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet regulator with dynamic flow rate control 5 l/min, angle adjustable and theft-proof - Connection via flexible pressure hoses with interwoven hot/cold marking 450 mm long, G 3/8" - Brass fitting body - Control lever with hot/cold marking - 129 mm high, 187 mm projection - rigid spout - without drain set - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1 - CE and UKCA marking according to EMC 2014/30/EU
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.AQ1-12M109XA
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuFittings
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-09-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)129
    • Genişlik (mm)44
    • Derinlik (mm)187
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011328
    • ETIM AdıWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 koduEF_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıFittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-19 25 13 21 17
    • OmniClass başlığıFittings