Publiko produktet
MT32F Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT32F Profiled Façade Sheet

The Hiansa MT-32F has a 32mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with available lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request. Galvanised, aluzinc and pre-painted finishes are offered in a variety of colours.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hiansa-fac-mt32f
  • Ürün ailesiProfiled Sheet
  • Ürün grubuProfiled wall cladding
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)32
  • Genişlik (mm)1000
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Kaplama
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıFinishing materials and products
  • UNSPSC kodu301519
  • Uniclass 2015 koduSs_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal profiled sheet cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass numarası23-15 15 17 13
  • OmniClass başlığıMetal Wall Cladding Sheets
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls