Publiko produktet
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
    Hikvision USA

    1.0 MP CMOS PT Camera

    FEATURES:

    • 1/4” Progressive Scan CMOS
    • Up to 1.0 megapixeresolution 
    • Support motorized Pan & Tilt 
    • DigitaWDR 
    • 3D DNR 
    • IR range approx. 10 meters 
    • Support Wi-Fi, support WPS configuration with one touch (-W) 
    • Two-way audio 
    • Built-in microphone and speaker 
    • Support 128G on-board storage 
    • 5V DC±10%
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.DS-2CD2Q10FD-IW
    • Ürün ailesiElectronics
    • Ürün grubuVideo Surveillance
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-04-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)4.9
    • Genişlik (inç)4
    • Derinlik (inç)4
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriÇin
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Lbs)10.58
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - Güvenlik, Kameralar ve Aksesuarlar
    • UNSPSC adıSecurity cameras
    • UNSPSC kodu46171610
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 97 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSecurity Equipment
    • OmniClass numarası23-37 15 11
    • OmniClass başlığıCameras

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika Avrupa