Publiko produktet
Sliding connector MSG 1,75  HVAC
Hilti

Sliding connector MSG 1,75 HVAC

Sliding connector (for two pipe rings) Features: 1) Load classes matched to Hilti pipe rings 2) Can be used for suspended or standing installations 3) Integrated plastic guide 4) Smooth sliding movement as tilting is not possible
Özellikler
  • Maximum load - F: 1.75 kN Material composition: S235JRG - DIN EN 10025 Surface finish: Galvanized
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.fixedpoint_MSG175
  • Ürün ailesiInstallation System
  • Ürün grubuFixed point
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-09-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kurulum Sistemleri

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya