Publiko produktet
HIMACS Basin RCB 523
HIMACS Basin RCB 523
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB 523

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Özellikler
    • HIMACS RCB 523 Basin with 8% Recycled Content
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.CB523
    • Ürün ailesiSinks, Baby Baths & Bowls
    • Ürün grubuBowls
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-10-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)320
    • Genişlik (mm)520
    • Derinlik (mm)78
    İlgili
    • Ana malzemeKatı Yüzey
    • İkincil malzemeDoğal Akrilik Taş
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa