Publiko produktet
PH-Showcase's internal floor systems

PH-Showcase's internal floor systems

Revit file containing the 6 BIM objects that make up the family of Hispalyt internal floor.
Özellikler
  • ORDERING OF THE INTERNAL FLOORS IN THE SHOWCASE: - Dependign on the slab type: * One-way slab * Two-way slab
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SIST_PH-ShowCase
  • Ürün ailesiInternal floor
  • Ürün grubuPH-ShowCase
  • TipShowcase (Model)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-17
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeBeton
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Döşemeler, Parkeler ve Zeminler
  • IFC sınıflandırmasıDöşeme
  • UNSPSC adıCeramic blocks
  • UNSPSC kodu30131504
  • Uniclass 2015 koduEF_30_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kodu03 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCast-in-Place Concrete
  • OmniClass numarası23-13 35 23
  • OmniClass başlığıStructural Floors and Flat Roofs
  • CSI UniFormat II koduB1010
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Construction