Publiko produktet
Elasticized polystyrene band. EEPS

Elasticized polystyrene band. EEPS

10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Özellikler
  • 10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.COMP_BP_EEPS
  • Ürün ailesiComponentes
  • Ürün grubuComponentes
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2019-05-31
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)10
İlgili
  • Ana malzemePolistren (EPS)
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Akustik Panel ve Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıAcoustical insulation
  • UNSPSC kodu30141601
  • Uniclass 2015 koduTE_70_20_20_01
  • Uniclass 2015 açıklamasıAcoustic attenuators
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 92 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAcoustical Joint Sealants
  • OmniClass numarası23-15 13 19 35
  • OmniClass başlığıAcoustical Wall Treatment
  • CSI UniFormat II koduC1010
  • CSI UniFormat II başlığıPartitions