Publiko produktet
Clay pavers for rigid paving. ACr

Clay pavers for rigid paving. ACr

5.0 / 5 yıldız5.0(6 incelemeler)
Clay pavers consisting of rectangular, resistant pieces, with thickness equal to or greater than 30 mm, and mortar joint filling.
Özellikler
  • Usual dimensions of clay paver for rigid paving (length x width x thickness cm): • 20 x 10 x 5 (Minimum thickness = 3) CLAY PAVERS FOR RIGID PAVING PROPERTIES: • Slipiness = Safe floor • Fire classification = A1 • Proper usage: pedestrian zones. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.COMP_H_ACr
  • Ürün ailesiComponentes
  • Ürün grubuComponentes
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2018-11-12
  • Baskı numarası1
  • Derinlik (mm)50
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeMortar
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Döşeme Taşları
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • UNSPSC adıPaving blocks
  • UNSPSC kodu30171701
  • Uniclass 2015 koduPr_25_93_60_09
  • Uniclass 2015 açıklamasıClay pavers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPaver Tiling
  • OmniClass numarası23-11 21 17
  • OmniClass başlığıPaving Blocks
  • CSI UniFormat II koduC3020
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes