Publiko produktet
FC15-B1-b Double skin clay block façade. RD+BC14+C+AT+LH7+ENL

FC15-B1-b Double skin clay block façade. RD+BC14+C+AT+LH7+ENL

Double skin clay block façade, consisting of: self-supporting external skin of 14 cm thick block, protected by cladding, with non ventilated air cavity, internal thermal insulation, and internal skin of double hollow brick.
Özellikler
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SIST_FC15-B1-b
  • Ürün ailesiFacades
  • Ürün grubuFC15
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2018-07-31
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeAlçı
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Dış Duvarlar
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıCeramic blocks
  • UNSPSC kodu30131504
  • Uniclass 2015 koduSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıClay Unit Masonry
  • OmniClass numarası23-13 00 00
  • OmniClass başlığıStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls