Publiko produktet
PV01-bgf.bb Silensis partition wall. ENL+LHGF7.bb+ENL

PV01-bgf.bb Silensis partition wall. ENL+LHGF7.bb+ENL

Single skin vertical internal partition wall of large format, 7 cm thick, double hollow clay brick , coated and finished with plaster, and with an underlay of elastic material.
Özellikler
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SIST_PV01-bgf-bb
  • Ürün ailesiPartitions
  • Ürün grubuPV01
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2018-08-03
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeAlçı
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıCeramic bricks
  • UNSPSC kodu30131602
  • Uniclass 2015 koduSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıClay Unit Masonry
  • OmniClass numarası23-15 11 11 15
  • OmniClass başlığıMasonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II koduC1010
  • CSI UniFormat II başlığıPartitions