Publiko produktet
QB08-R-EC-b Vented flat roof with cap sheet. I+MA+TC+C+AT+R25.EC+RF

QB08-R-EC-b Vented flat roof with cap sheet. I+MA+TC+C+AT+R25.EC+RF

Vented conventional flat roof with cap sheet waterproofing membrane, on a clay roofing pannel, over vented air cavity with thermal insulation, and horizontal structural support consisting of two-way, 25 + 5 cm thick, hollow clay block slab.
Özellikler
  • The clay boards and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SIST_QB08-R-EC-b
  • Ürün ailesiRoofing
  • Ürün grubuQB08
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2018-07-31
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeYalıtım
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • UNSPSC adıRoofing materials
  • UNSPSC kodu301515
  • Uniclass 2015 koduEF_30_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoll Roofing
  • OmniClass numarası23-13 39 23
  • OmniClass başlığıFlat Roofing
  • CSI UniFormat II koduB1020
  • CSI UniFormat II başlığıRoof Construction