Publiko produktet
Speed-Master® 1600 XL High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Master® 1600 XL High Performance Fabric Door

For door openings that are larger than the dimensions for a Speed-Master® 1600 L, the Speed-Master® 1600 XL is a great fit. You won’t miss a beat with fast operating speeds and choice of six colors (58 ounce per square yard panel material is available in yellow, orange, red, blue, gray, or white). And for extra windy locations, panel windlocks are an option. Two vision sections are standard for excellent visibility in busy environments.


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.speed-master-1600-xl
  • Ürün ailesiHigh-Performance Doors
  • Ürün grubuFabric Doors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)240
  • Genişlik (inç)240
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Endüstriyel Kapılar

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Güney Amerika
Anguilla
Arjantin
Antigua ve Barbuda
Bolivya
Aruba
Brezilya
Bahamalar
Ekvador
Barbados
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Belize
Fransız Guyanası
Bermuda
Guyana
Birleşik Devletler
Kolombiya
Caribbean Netherlands
Paraguay
Cayman Adaları
Peru
Curaçao
Şili
Dominik
Surinam
Dominik Cumhuriyeti
Uruguay
El Salvador
Venezuela