Publiko produktet
Agilia® Horizontal
Agilia® Horizontal
    Holcim

    Agilia® Horizontal

    Specially formulated to enable quick fabrication of slabs and floors, our Horizontal product offering reduces required manpower thanks to its quick pouring times.
    Özellikler
    • Agilia Horizontal

      Hormigón autocompactante para elementos horizontales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40 N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 600 a 700 mm, según normas vigentes

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Agilia_horizontal
    • Ürün ailesiAgilia
    • Ürün grubuConcrete
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2019-11-22
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • İkincil malzemeBeton
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Beton
    • IFC sınıflandırmasıMalzeme
    • UNSPSC adıConcrete and mortars
    • UNSPSC kodu301115
    • Uniclass 2015 koduPr_20_31_16_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSelf-compacting concretes
    • CSI MasterFormat 2014 kodu03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıConcrete
    • OmniClass numarası23-13 15 11
    • OmniClass başlığıConcretes