Publiko produktet
Agilia® Metal
Agilia® Metal
    Holcim

    Agilia® Metal

    Fibre Reinforced Concrete (FRC) is defined as a composite material essentially consisting of conventional concrete or mortar reinforced by the random dispersal of short, discontinious, and discrete fine fibres of specific geometry.
    Özellikler
    • AGILIA METAL

      Hormigón autocompactante con armado incluido, con una cuantía de 10kg/m3, con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, según normas vigentes

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Agilia_metal
    • Ürün ailesiAgilia
    • Ürün grubuConcrete
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2019-11-22
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Beton
    • IFC sınıflandırmasıMalzeme
    • UNSPSC adıConcrete and mortars
    • UNSPSC kodu301115
    • Uniclass 2015 koduEF_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıStructural elements
    • CSI MasterFormat 2014 kodu03 31 26
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSelf-Compacting Concrete
    • OmniClass numarası23-13 15 11
    • OmniClass başlığıConcretes
    • CSI UniFormat II koduB
    • CSI UniFormat II başlığıSHELL