Publiko produktet
Chronolia®
Holcim

Chronolia®

Chronolia™ concrete uses advanced technology allowing for easier placement than that of conventional concrete.* Workability ranges from 90 to 120 minutes from batching with the benefit of high early strength which enables improved turnaround time and productivity.
Özellikler
  • Hormigón de alta resistencia inicial HA-30/F/20/XC3 Chronolia de LafargeHolcim elaborado en central con 2 horas de mantenimiento de propiedades reológicas alcanzando la consitencia suficiente como para poder desencofrar elementos verticales a las 4, 6, 15,24 o 48 horas de su fabricación.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Chronolia
  • Ürün ailesiChronolia
  • Ürün grubuConcrete
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2019-11-22
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeBeton
  • İkincil malzemeBeton
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Beton
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • Uniclass 2015 koduPr_20_31_16_92
  • Uniclass 2015 açıklamasıUltra high performance concrete
  • CSI MasterFormat 2014 kodu03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıConcrete
  • OmniClass numarası23-13 15 11
  • OmniClass başlığıConcretes
  • CSI UniFormat II koduB
  • CSI UniFormat II başlığıSHELL