Publiko produktet
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
    Holcim

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluido is a single-component, fluid, fiber-reinforced, non-shrink cementitious mortar containing sulfate-resistant cement. It is specially indicated for the structural repair and reconstruction of concrete pavements. It complies with the Class R4 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    Özellikler
    • Repair mortar.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Tector_Spex_704_F_Reparacion_R4_Fluido
    • Ürün ailesiRepair
    • Ürün grubuMortar
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-26
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeMortar
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Beton
    • IFC sınıflandırmasıMalzeme
    • Uniclass 2015 koduPr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıConcrete repair mortars
    • OmniClass numarası23-13 27 13 11
    • OmniClass başlığıRepair Mortars