Publiko produktet
TectorSpex 716 Grout EXP 60
TectorSpex 716 Grout EXP 60
    Holcim

    TectorSpex 716 Grout EXP 60

    TectorSpex 716 Grout EXP 60 is a single-component, non-shrink, self-leveling cementitious mortar for filling and anchoring, formulated with cement, additives, and selected aggregates that provide excellent adhesion and rapid strength development. It complies with the requirements of the UNE EN 1504-6 and UNE EN 1504-7 standards.
    Özellikler
    • Filler and anchor mortar for steel reinforcement.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Tector_Spex_716_Grout_EXP_60
    • Ürün ailesiRepair
    • Ürün grubuMortar
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-26
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeMortar
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Beton
    • IFC sınıflandırmasıMalzeme
    • Uniclass 2015 koduPr_20_31_53
    • Uniclass 2015 açıklamasıMortars and grouts
    • CSI MasterFormat 2014 kodu03 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCementitious Grouting
    • OmniClass numarası23-13 15 15 11
    • OmniClass başlığıConcrete Grouts

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    İspanya
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText