Publiko produktet
Stainless Steel Post and Wall Mounted Handrail
Hollaender

Stainless Steel Post and Wall Mounted Handrail

Post and wall mounted handrail is available in either 304 or 316 stainless steel. Stainless steel is available as either a non-welded mechanical tee connection system or a welded system. No. 4 polish is standard with other polishes available.

Posts: 304 or 316 SS, 1 ½” IPS (48.2 mm O.D.) .120” Wall.
Rails: 304 or 316 SS, 1 ½” IPS (48.2 mm O.D.) .080” Wall.
Fittings: Mechanical (non-welded) tees, 655-8 Stainless Steel.
Base Flanges: Stainless steel.
Fasteners: Stainless steel 304 alloy.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.post-and-wall-mounted-handrail-stainless-steel
  • Ürün ailesiRailings
  • Ürün grubuPost and Wall Mounted Handrail
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-06-21
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Korkuluk
  • IFC sınıflandırmasıKorkuluk
  • Uniclass 2015 koduPr_25_30_36_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıStainless steel handrails
  • CSI MasterFormat 2014 kodu05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Railings
  • OmniClass numarası23-17 25 11 11 17
  • OmniClass başlığıRailing
  • CSI UniFormat II koduC10
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler